(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุม เลเซอร์ดิส เซนเซอร์ตรวจจับระยะทางและขนาดชิ้นงาน ความเร็วสูงและแม่นยำสูงซึ่งเน้นเทคโนโลยีล่าสุด
· เซนเซอร์ นี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมด้วยเลเซอร์ชนิดสะท้อนแสงและประสิทธิภาพพื้นฐาน 3 ประการที่จำเป็นสำหรับดิส เซนเซอร์ตรวจจับระยะทางและขนาดชิ้นงาน
· มอบ "ความน่าเชื่อถือ" "ความอุ่นใจ" และดีเกินคาดสำหรับงานที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำสูง
· ผู้ผลิต ได้พัฒนา เซนเซอร์ HDLC-CMOS เฉพาะด้าน สำหรับซีรี่ส์ HL-C2
· ด้วยการผสมผสานระบบวงจรสัญญาณเฉพาะบนชิปเข้ากับกระบวนการ CMOS ล่าสุดและชิปตรวจจับภาพ จึงกลายเป็นตัวรับเซลล์ความหนาแน่นสูงและความเร็วในกระบวนการที่ใกล้เคียงกับขีดจำกัดสูงสุดที่สุด
·เลเซอร์ดิส เซนเซอร์ตรวจจับระยะทางและขนาดชิ้นงาน แสดงให้เห็นถึง ความละเอียด สูงและความเร็วสูงที่เหนือกว่าความรู้ทั่วไป
ชนิด | ตัวควบคุม | แรงดันไฟเลี้ยง(V) | 24 V DC ±10% | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(℃) | 0-50 |
---|---|---|---|---|---|
ความชื้นโดยรอบ(% RH) | 35-85 | วัสดุ | เคส: โพลีคาร์บอเนต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง