(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คุณลักษณะการตรวจจับที่มีความเสถียรที่ได้จากการเป็นชนิดการสะท้อนแบบจำกัด ซึ่งจะตรวจจับพื้นที่ระยะทางที่จำกัด
· เนื่องจากเป็นชนิดสะท้อนแสงแบบจำกัด จึงไม่สามารถตรวจวัตถุมิลเลอร์ที่อยู่ไกลออกไปเกิน 30 มม. จากพื้นผิวตรวจจับได้
· อย่างไรก็ตาม, วัตถุพื้นหลังจะต้องอยู๋ในแนวระนาบ
· ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยรูปทรงกลมหรือวัตถุพื้นหลังโค้งอาจถูกตรวจับ
· เนื่องจากมีการตอบสนองสูง จึงตรวจจับชิ้นงานสีเข้มที่มีการสะท้อนแสงต่ำได้
· ไม่เป็นปัญหาในงานมี่ต้องต้องบัดกรี
· ประหยัดพื้นที่พร้อมความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
PM2-LF10-C1 |
PM2-LF10B |
PM2-LF10B-C1 |
PM2-LH10 |
PM2-LH10-C1 |
PM2-LH10B |
PM2-LH10B-C1 |
PM2-LL10 |
PM2-LL10-C1 |
PM2-LL10B |
PM2-LL10B-C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดสูง H (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว สูงสุดยาว L (มิลลิเมตร) | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,620.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 8.4 | 39 | สว่าง-ON | ชนิดสายเคเบิล | 1 | ||
฿ 1,120.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 26 | 8.4 | 31 | มืด-ON | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 1,700.00 | SNX PHOTOMICRO SENSORS PM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 26 | 8.4 | 39 | มืด-ON | ชนิดสายเคเบิล | 1 | ||
฿ 935.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 8.4 | 31 | สว่าง-ON | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 1,653.33 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | 8.4 | 39 | สว่าง-ON | ชนิดสายเคเบิล | 1 | ||
฿ 1,120.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 26 | 8.4 | 31 | มืด-ON | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 1,694.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 26 | 8.4 | 39 | มืด-ON | ชนิดสายเคเบิล | 1 | ||
฿ 935.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14.4 | 14 | 31 | สว่าง-ON | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 1,592.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14.4 | 14 | 39 | สว่าง-ON | ชนิดสายเคเบิล | 1 | ||
฿ 1,120.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14.4 | 14 | 31 | มืด-ON | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | - | ||
฿ 1,700.00 | SNXPHOTOMICROSENSORSPM2 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 14.4 | 14 | 39 | มืด-ON | ชนิดสายเคเบิล | 1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทภาพบุคคล | ความกว้างของ แผ่นสลิท(มิลลิเมตร) | 5 | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแบบคอนเวอร์เจน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการเรืองแสง | แสงมอดูเลต | โหมด เอาต์พุต | NPN ทรานซิสเตอร์โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | โหมด ไฟแสดงสถานะ | สว่างขึ้นเมื่อเอาท์พุต ON |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง