(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการนำเสนอวิธี "การจัดการและการกำหนดค่า" ใหม่ของ เซนเซอร์"การจัดการและการกำหนดค่า" จากระยะไกลเป็นไปได้มีความคล่องตัวสูงโดยไม่ต้องเลือก รุ่น สูงกว่าและสามารถเชื่อมต่อโหนดได้ถึง 31 โหนดแบบอนุกรม
[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดการและตั้งค่า เซนเซอร์ จากระยะไกลได้
·ความคล่องตัวสูง (PLC) โดยไม่ต้องเลือก รุ่น สูงกว่า
· ความเร็วในการสื่อสาร 57.6kbps
·สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 31 โหนดในอนุกรม
·สามารถเชื่อมต่อ เซนเซอร์ ได้สูงสุด 16 ตัวใน แนวนอน
·การเชื่อมต่อโดยการเชื่อมต่อช่วยประหยัดและลดการ อุปกรณ์สายไฟ การติดตั้งและพื้นที่
วัสดุ หัว | ABS ทนความร้อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 55 | ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) | 35:: 85 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W(มิลลิเมตร) | 64.5 | ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) | 25 | ขนาด หัว สูงสุดยาว L(มิลลิเมตร) | 41.7 |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์สื่อสาร | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ±10% | จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อได้ | เซนเซอร์ ดิจิตอล / หน่วยอินพุต อนาล็อก สูงสุด 16 ยูนิต |
วิธีการ ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสาร สอง ขดลวด การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์ | อุปกรณ์เสริม | SC-GU1-EU (ยูนิตสุดท้าย): 1 ชิ้น / CN-73-C2 [ สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ รวดเร็ว (2 ม.)]: 1 ชิ้น / SC-GU1-CC02 [สกรูหัวจม ชนิดหัวต่ำมาก (0.2 ม.)]: 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SC-GU1-485 ในชุด อุปกรณ์สื่อสาร เซนเซอร์ ไฟเบอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง