1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (นัท)

FJN COUPLING

ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (นัท)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 133.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (นัท) ผลิตโดย Fujikin บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพการใช้งานที่เหนือกว่า สำหรับฟิตติ้งแรงดันสูงคุณภาพดี
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ท่อ V-lok สามารถเชื่อมต่อได้ง่าย ๆ โดยการสวมท่อและขันนัทให้แน่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษและความร้อน
· การทำงานแบบอินเตอร์ล็อคที่ไม่เหมือนใครของวงแหวนตาไก่สองชั้นทำให้แหวนตาไก่ลดรูปพลาสติกได้อย่างดีเยี่ยม และอัดท่อได้ด้วยกำลังสูง ทำให้ต้านทานแรงดันได้สูงมาก

รหัสสินค้า
VUW-6.35N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 133.16

FJN COUPLING 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง น๊อตตัวเมีย วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 71.0
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว(φ) 6.35 ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด(มิลลิเมตร) 1.65-น้อยกว่า 2.11
อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) 93

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VUW-6.35N ในชุด ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (นัท)