(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระบบสแตนเลสแบบตาไก่ 2 ชิ้น V-lok (ตาไก่หน้า/หลัง) ผลิตโดย Fujikin ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านอุปกรณ์ฟิตติ้งแรงดันสูงคุณภาพดี
· วัสดุ: สแตนเลส
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ และไอน้ำ
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
VUW-6SR |
VUW-12.7SR |
VUW-16SR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (φ) | ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.23 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 71.0 | 6.0 | 1.65-น้อยกว่า 2.11 | ||
฿ 198.65 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 46.5 | 12.7 | 2.11-น้อยกว่า 2.41 | ||
฿ 260.35 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41.7 | 16.0 | 2.41 to 2.77 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | แหวนด้านหน้า·แหวนหลัง (ชุด) | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) | 93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง