1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง F900 - FINELOK·PURE (ยูเนี่ยนเกจ เกลียว G)

FJN COUPLING

ฟิตติ้ง F900 - FINELOK·PURE (ยูเนี่ยนเกจ เกลียว G)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้ง F900 ผลิตโดย Fujikin Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฟิตติ้งคุณภาพสูงที่ใช้กับแรงดันสูง - FINELOK/PURE (ยูเนี่ยนเกจ เกลียว G)
· วัสดุ: สแตนเลส
· ของไหลที่ใช้งานได้: อากาศ
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส

รหัสสินค้า
F900-G-6.35DF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

FJN COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ประกันสหภาพ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)(Ø) 6.35 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G ขนาดเกลียว 1 / 2B (15 A)
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 16.2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) -196:: 350