(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ คอนเนคเตอร์ ท่อ/ สายยาง ชนิด แหวน อัดสองอันที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· กรงช่องว่างช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่า ข้อต่อฟิตติ้ง ได้รับการขันให้แน่นเพียงพอหรือไม่ (ขณะทำการขันเบื้องต้น)
· เนื่องจากเป็นแบบไม่มีบาน คุณจึงสามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่ใส่ สายยาง และขัน น๊อตตัวเมีย จึงไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ เช่น เครื่องมือ บานหรือไฟ
· กลไก อินเตอร์ล็อคกิ้ง แบบเฉพาะตัวของลิงก์คู่ทำให้แหวนเสียรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบีบอัด สายยาง ให้แน่น ส่งผลให้ ความทนความดัน สูงเป็นอย่างยิ่ง
· ซีล ตัวเครื่อง หลักมี การขัดเงา ที่หนาแน่นและผ่านการขัดเงาเป็นพิเศษ จึงทำให้มีความหนาแน่นของอากาศสูงแม้ว่าจะเป็น ซีล ประเภทโลหะก็ตาม
· มี แรงบิดขันแน่น เบา มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
· เกลียวของ น็อต ได้รับการชุบเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกลียวยึดติด
รหัสสินค้า |
---|
PUWF-6-4 |
PUWF-12.7-6.35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D2 (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ความหนา สายยาง ระหว่าง ความดัน ใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 4 | 48.0 | 1.2 | ||
฿ 100.00 | FJN COUPLING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12.7 | 6.35 | 35.0 | 1.65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน | ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ใช้งาน (ใช้ที่ 14.9 mpa)(°ค) | -196:: 400 | อุณหภูมิเมื่อใช้ ความดัน สูงสุด(℃) | -196 to 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง