1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ใหม่ mega-one LS ชนิดใหม่ วาล์ว การทำงานด้วยมือ ความดัน ต่ำ (แบบ สวิตช์ )

ใหม่ mega-one LS ชนิดใหม่ วาล์ว การทำงานด้วยมือ ความดัน ต่ำ (แบบ สวิตช์ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รหัสสินค้า
FUNDL-71G-6.35
FUNDL-71G-6.35-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ UJR ตัวต่อตัว L
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา การ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก UJR สำหรับปลายทั้งสองข้าง57.0

฿ 100.00

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา การ การเชื่อมต่อสายไฟ ตัวเมีย UJR สำหรับปลายทั้งสองข้าง70.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316L ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Weld-On ( ข้อต่อฟิตติ้ง UJR) ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา(φ) 6.35B ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Weld-On ( ข้อต่อฟิตติ้ง UJR)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา(φ) 6.35B มือจับ รูปทรง มือจับ รูปตัว T เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
วิธีการใช้งาน คู่มือ ค่า สูงสุด CV 0.3 แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0
ช่วงอุณหภูมิของเหลวที่ใช้บังคับ(℃) -10 ถึง 80 ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 66.3 เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(φ) 35.0