(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากการดับเพลิงที่ยอดเยี่ยมของ SUS410 จึงสามารถใช้งานได้แม้บนวัสดุแข็งที่ไม่มีรูนำร่องSUSXM7 ทนต่อการกัดกร่อน สูงพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างขึ้นเพื่อความแข็งแรงที่ดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ SUS410 ผ่านการ การชุบแข็ง และมี ความแข็ง ดีเยี่ยมสามารถขับเคลื่อนเป็นวัสดุแข็งโดยไม่ต้องมีรูนำร่อง
· เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก สเตนเลส ออ ส เทนนิติก SUS และ XM7 มีความ ทนต่อการกัดกร่อน สูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของ วัสดุ กว้างขึ้นช่วยเพิ่มความแข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
AC-25S-XM7-BOX |
AC-28S-XM7-BOX |
AC-51S-XM7-BOX |
AC-57S-410-BOX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,633.70 | FAS COURSE SLED RAPPA | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 4.2 | 25 | [สแตนเลส] SUSXM7 | ||
฿ 1,788.24 | FAS COURSE SLED RAPPA | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 4.2 | 28 | [สแตนเลส] SUSXM7 | ||
฿ 1,559.47 | FAS COURSE SLED RAPPA | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 4.2 | 51 | [สแตนเลส] SUSXM7 | ||
฿ 1,207.61 | FAS COURSE SLED RAPPA | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.8 | 57 | [สแตนเลส] SUS410 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เกลียว หลักสูตร | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง