1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดเซนเซอร์:เรซินยืดหยุ่น / ข้อต่อ xy ข้อต่อ XY ฟรี (สำหรับเพลากลม / เพลาสี่เหลี่ยม)

ฉากยึดเซนเซอร์:เรซินยืดหยุ่น / ข้อต่อ xy ข้อต่อ XY ฟรี (สำหรับเพลากลม / เพลาสี่เหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 389.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับผู้ผลิต เซนเซอร์ ขนาดใหญ่สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
FSFPCF012-S0J
FSFPCFS10-08J
FSFPCFS10-10J
FSFPCFS12-08J
FSFPCFS12-10J
FSFPCFS12-12J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2

฿ 404.97

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 1085ø12□ 10

฿ 389.25

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 1083ø8□ 10

฿ 389.25

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 1083ø10□ 10

฿ 397.11

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 1083ø8□ 12

฿ 397.11

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 1083ø10□ 12

฿ 525.00

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 15 วัน 1085ø12□ 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PA (66 N) สีดำ กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี ความกว้าง 28
ความหนา / ความสูง 28 OD(φ) 24