1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเซ็นเซอร์ เพลทเดี่ยวสำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ แบบมีร่อง (ชนิดทรงกระบอก) (รูเรียงต่อกัน)

ตัวยึดเซ็นเซอร์ เพลทเดี่ยวสำหรับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ แบบมีร่อง (ชนิดทรงกระบอก) (รูเรียงต่อกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 524.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
FS03CV009-A
FS05CV010-A
FS08CV011-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
มิติ อ้างอิง A / A1
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง เซนเซอร์
(φ)

฿ 524.50

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 5 วัน 1089283

฿ 528.94

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10101030.55.4

฿ 532.36

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 5 วัน 101311338

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063BE กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนา(มิลลิเมตร) 8