(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] โดเวลพิน แบบธรรมดาที่ใช้กันทั่วไปในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (สูงสุด) (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,225.81 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 2 | 12 | 2.15 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,000.00 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 3 | 16 | 3.2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,774.19 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 12 | 4.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 12,774.19 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 16 | 4.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 7,161.29 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 20 | 4.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,509.68 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4 | 32 | 4.25 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 76.19 | SA1 DOWEL PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | 20 | 6.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 1,025.81 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | 22 | 6.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,141.94 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | 25 | 6.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,141.94 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | 30 | 6.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,180.65 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 6 | 32 | 6.3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,135.48 | SA1 DOWEL PIN | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 8 | 25 | 8.3 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความเผื่อ เชิงบวก | รูปทรง | สปริงพิน | รูปทรง สิ้นสุด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง