(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] PTFE
[เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์ที่ใช้งานได้] 10, 12, 16, 24
[ความยาว] 500
รหัสสินค้า |
---|
CLIL-PTFE-D10-500 |
CLIL-PTFE-D12-500 |
CLIL-PTFE-D16-500 |
CLIL-PTFE-D24-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.03 | SA1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 720.39 | SA1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | ||
฿ 1,316.13 | SA1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | ||
฿ 3,186.19 | SA1 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | ความหนา / ความยาว | 500 | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | รายละเอียด วัสดุ | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน | หน่วยขาย | จำนวนมาก (จำหน่ายตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง