1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง Bondwell, ยางสีดำ

แหวนรอง Bondwell, ยางสีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำฝนเข้ารูสกรู แหวนรองซีลยาง กันน้ำเข้าได้ดีเยี่ยม และทนต่อการกัดกร่อนในระยะยาว

รหัสสินค้า
BW-STBG-D4-12
BW-STBG-D5-13
BW-STBG-D6-16
BW-SUSBG-D4-12
BW-SUSBG-D5-13SALE
BW-SUSBG-D6-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
วัสดุ: สแตนเลส OD
(มิลลิเมตร)

฿ 2.24

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า4-12

฿ 2.24

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า5-13

฿ 2.85

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า6-16

฿ 3.45

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลส4[SUS304] SUS30412

฿ 6.11

฿ 2.94

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส5[SUS304] SUS30413

฿ 4.66

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลส6[SUS304] SUS30416

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรองซีล หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ความหนา t(มิลลิเมตร) 3