(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบที่พอดีกับรูคว้านของโบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเข้ามา
รหัสสินค้า |
---|
CPGR-PE-M5 |
CPGR-PE-M6 |
CPGR-PE-M8 |
CPGR-PE-M10 |
CPGR-PE-M12 |
CPGR-PE-M16 |
CPGR-PE-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.35 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | ||
฿ 8.13 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | ||
฿ 8.52 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | ||
฿ 10.06 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 8.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 12 | ||
฿ 12.77 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 16 | ||
฿ 16.88 ฿ 9.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอทิลีน | กระบวนการเตรียมผิว | ทำสีเทา | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง