1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาเกลียว หกเหลี่ยม【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฝาเกลียว หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งการปิดบังหรือการป้องกันความเสียหาย

รหัสสินค้า
CVFK-PLTBS-M6
CVFK-PLTBS-M8
CVFK-PLTBS-M10
CVFK-PLTBS-M16
CVFK-PLTW-M6
CVFK-PLTW-M8
CVFK-PLTW-M10
CVFK-PLTW-M12
CVFK-PLTW-M16
CVFK-PLTW-M20
CVFKGR-PL-M8
CVFKGR-PL-M12
CVFKGR-PL-M16
CVFKGR-PL-M20
CVFKIV-PL-M10
CVFKIV-PL-M16
CVFKIV-PL-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) กระบวนการเตรียมผิว ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี หน่วยขาย

฿ 69.68

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6แปรงทาสี69.5สีดำปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 87.48

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 8แปรงทาสี812.5สีดำปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 122.32

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10แปรงทาสี1015.5สีดำปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 209.03

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16แปรงทาสี1624สีดำปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 69.68

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 6การเคลือบผิว สีขาว69.5ขาวปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 87.48

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 8การเคลือบผิว สีขาว812.5ขาวปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 122.32

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10การเคลือบผิว สีขาว1015.5ขาวปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 139.35

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12การเคลือบผิว สีขาว1218.5ขาวปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 209.03

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16การเคลือบผิว สีขาว1624ขาวปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 240.00

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20การเคลือบผิว สีขาว2029ขาวปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 87.48

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 8-812.5สีเทาปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3,669.21

ANW 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 12-1218.5สีเทาปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 209.03

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16-1624สีเทาปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 243.87

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 20-2029สีเทาปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 122.32

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10-1015.5งาช้างปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 209.03

ANW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 16-1624งาช้างปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,064.52

ANW 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 20-2029งาช้างกล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น