1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ลูกฟูก โพลีคาร์บอเนต หัว แฉก สำหรับใช้รอง ไม้ พร้อมฝาปิดและ บรรจุภัณฑ์ โพลีคาร์บอเนต【200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู ลูกฟูก โพลีคาร์บอเนต หัว แฉก สำหรับใช้รอง ไม้ พร้อมฝาปิดและ บรรจุภัณฑ์ โพลีคาร์บอเนต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,942.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด]สกรูเกลียวไม้ อื่น ๆ
[การกำหนดสกรู (M)] 5
[ความยาว]35
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีเงิน ทองแดง ชุบผิวดีบุก
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[หน่วยขาย]กล่อง / แพ็ค

รหัสสินค้า
BZ-ST-M5-35
BZ-STBR-M5-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,942.08

FTE BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน [N/A] ผ้า

฿ 1,942.08

FTE BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน [เงิน / ทองแดง / ชุบ ดีบุก] บรอนซ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู สำหรับ แผ่นกระดาษลูกฟูก เกลียว ขนาดเกลียว (M) 5 ความยาว 35
วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ