(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า SPCC
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 6.5 8.5 10.5 12.5 13.5 17 21 23.5 24.5 25.5
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6 8 10 12 13 16 20 22 24
[ความหนา t (มม.)] 1 1.6 2.3 2.6 3.2 4
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, โครเมตสีเขียว, โครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 13 18 22 26 32 40 44 48
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,741.94 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8.5 | 8 | 1.6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 18 | ||
฿ 1,548.39 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 10.5 | 10 | 1.6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 22 | ||
฿ 1,636.58 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 12.5 | 12 | 2.3 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 26 | ||
฿ 1,487.62 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 17 | 16 | 2.6 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 32 | ||
฿ 1,374.10 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 21 | 20 | 3.2 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 40 | ||
฿ 1,896.77 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 24.5 | 24 | 4 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 48 | ||
฿ 1,907.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | 12.5 | 12 | 2.3 | - | 26 | ||
฿ 1,935.48 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 6.5 | 6 | 1 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 13 | ||
฿ 1,266.29 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 8.5 | 8 | 1.6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 18 | ||
฿ 1,161.29 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 10.5 | 10 | 1.6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 22 | ||
฿ 1,120.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 18 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 12.5 | 12 | 2.3 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 26 | ||
฿ 1,960.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 17 | 16 | 2.6 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 32 | ||
฿ 1,131.05 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 25.5 | 24 | 4 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 48 | ||
฿ 2,322.58 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 12.5 | 12 | 2.3 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | 26 | ||
฿ 2,322.58 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | 10.5 | 10 | 1.6 | [ชุบผิวโครเมต] โครเมตสีเขียว | 22 | ||
฿ 2,322.58 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 8.5 | 8 | 1.6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 18 | ||
฿ 2,322.58 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 10.5 | 10 | 1.6 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 22 | ||
฿ 2,322.58 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 12.5 | 12 | 2.3 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 26 | ||
฿ 1,974.19 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 21 | 20 | 3.2 | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | 40 | ||
฿ 1,630.48 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 6.5 | 6 | 1 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 13 | ||
฿ 1,161.29 ฿ 632.79 | WASHER | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 8.5 | 8 | 1.6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 18 | ||
฿ 1,161.29 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 10.5 | 10 | 1.6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 22 | ||
฿ 1,120.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 12.5 | 12 | 2.3 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 26 | ||
฿ 1,161.29 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 13.5 | 13 | 2.3 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 26 | ||
฿ 1,960.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 17 | 16 | 2.6 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 32 | ||
฿ 1,932.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 21 | 20 | 3.2 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 40 | ||
฿ 1,998.00 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 23.5 | 22 | 3.2 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 44 | ||
฿ 1,131.05 | SA1 WASHER | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 25.5 | 24 | 4 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 48 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | วัสดุ เหล็กกล้า | SPCC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง