1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนไฟเบอร์, สีขาว

แหวนไฟเบอร์, สีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันอากาศ และปกป้องชิ้นส่วนอื่น ๆ จากรอยขีดข่วน

รหัสสินค้า
WSFW-ST-M2.6
WSFW-ST-M3
WSFW-ST-M4
WSFW-ST-M5
WSFW-ST-M6SALE
WSFW-ST-M10
WSFW-ST-M12
WSFW-ST-M16SALE
WSFW-ST-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ความหนา t
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1.91

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 102.60.55

฿ 1.94

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1030.88

฿ 1.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1040.810

฿ 2.40

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 1050.812

฿ 20.71

฿ 0.88

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106113

฿ 5.01

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10101.622

฿ 7.35

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012226

฿ 22.48

฿ 11.78

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016232

฿ 26.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1020240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)