(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[วัสดุ] เรซิ่น POM โพลิอะซีทัล (Duracon®)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3 4 5 6
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 3 4 5 6
[ความหนา t (มม.)] 0.5 0.8 1
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 8 10 12 13
"Duracon®" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Polyplastics Co. Ltd. ในญี่ปุ่นและทั่วโลก
รหัสสินค้า |
---|
WS-POM-M3 |
WS-POM-M4 |
WS-POM-M5 |
WS-POM-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.95 ฿ 1.75 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 8 | ||
฿ 3.34 ฿ 1.14 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 0.8 | 10 | ||
฿ 2.63 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | 0.8 | 12 | |
฿ 4.70 ฿ 4.00 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 1 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | POM โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (Duracon) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง