1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Rabcon Phillips สกรู ดอกสว่าน หัว P สำหรับ คอนกรีต【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Rabcon Phillips สกรู ดอกสว่าน หัว P สำหรับ คอนกรีต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 0.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]เหล็กกล้าSUS410
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี การทำสี/การทาสี/การพ่นสี การเคลือบผิว

รหัสสินค้า
CSPPNTFLC-410-M4-25
CSPPNTFLC-410-M4-32
CSPPNTFLC-410-M5-35
CSPPNTFLC-STTRS-M4-25
CSPPNTFLC-STTRS-M4-32
CSPPNTFLC-STTRS-M4-38
CSPPNTFLC-STTRS-M5-25
CSPPNTFLC-STTRS-M5-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 669.08

KMU BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 10425[สแตนเลส] SUS410ไม่ไม่

฿ 619.35

KMU BOLT 1 แพ็ค

160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10432[สแตนเลส] SUS410ไม่ไม่

฿ 619.35

KMU BOLT 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 10535[สแตนเลส] SUS410ไม่ไม่

฿ 309.68

KMU BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -425เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 1.32

KMU BOLT 1,000 ชิ้น 5 วัน -432เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 313.55

KMU BOLT 1 แพ็ค

135 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -438เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 0.88

KMU BOLT 1,000 ชิ้น 5 วัน -525เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

฿ 309.68

KMU BOLT 1 แพ็ค

80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -535เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู คอนกรีต อื่น ๆ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
ประเภทสัน เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรง รายละเอียด กระทะ