1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวมิลกันหลุดหัว T แฉก【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวมิลกันหลุดหัว T แฉก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางชนิดมีความแตกต่างจากตารางมาตรฐาน กรุณาคำนึงถึงสิ่งนี้ล่วงหน้า
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูที่มาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวสกรูส่วนที่ไม่มีเกลียวจะมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู ซึ่งป้องกันไม่ให้สกรูตกหล่นและสูญหาย
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4/5
[ความยาว L (มม.)] 8/10/12/16/20/2025/30
[พิตช์ (มม.)] 0.7/0.8
[รูปทรงโดยละเอียด] หัว T
[รูปทรงรูติดตั้ง] หัวแฉก
[รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
[วัสดุ] สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี/เคลือบสีดำ/เคลือบผิวบริเวณหัว (สีขาว)
[ประเภทเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] หัวแบน
[การใช้งาน] มาตรฐาน/กันหลุด
[ชนิดสกรู] สกรูทุกแบบ

รหัสสินค้า
CSPTRH-SUS-M4-8
CSPTRH-SUS-M4-10SALE
CSPTRH-SUS-M4-12SALE
CSPTRH-SUS-M4-16SALE
CSPTRH-SUS-M4-20
CSPTRH-SUS-M4-25SALE
CSPTRH-SUS-M5-12
CSPTRH-SUS-M5-16
CSPTRH-SUS-M5-20
CSPTRH-SUS-M5-25
CSPTRH-SUS-M5-30SALE
CSPTRH-SUSTBS-M4-25
CSPTRH-SUSTBS-M5-12
CSPTRH-SUSTBS-M5-16
CSPTRH-SUSTBS-M5-20
CSPTRH-SUSTBS-M5-25
CSPTRH-SUSTHW-M4-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 12.39

SA1 BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 1048[ไม่มี] ไม่0.7

฿ 12.77

฿ 6.08

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10410[ไม่มี] ไม่0.7

฿ 12.77

฿ 6.08

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10412[ไม่มี] ไม่0.7

฿ 13.16

฿ 7.85

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10416[ไม่มี] ไม่0.7

฿ 13.94

BOLT 1 ชิ้น 5 วัน 10420[ไม่มี] ไม่0.7

฿ 25.55

฿ 11.02

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10425[ไม่มี] ไม่0.7

฿ 16.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10512[ไม่มี] ไม่0.8

฿ 16.77

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10516[ไม่มี] ไม่0.8

฿ 27.87

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10520[ไม่มี] ไม่0.8

฿ 29.03

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10525[ไม่มี] ไม่0.8

฿ 30.19

฿ 14.15

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10530[ไม่มี] ไม่0.8

฿ 2,197.94

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10425[ทาสีดำ] แปรงทาสี0.7

฿ 1,520.13

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10512[ทาสีดำ] แปรงทาสี0.8

฿ 1,520.13

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10516[ทาสีดำ] แปรงทาสี0.8

฿ 2,423.61

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10520[ทาสีดำ] แปรงทาสี0.8

฿ 2,526.58

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 10525[ทาสีดำ] แปรงทาสี0.8

฿ 1,129.55

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10412[แปรงทาสี] แปรงทาสี หัว (สีขาว)0.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรง รายละเอียด มัด วัสดุ สเตนเลส
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน การใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันร่วง
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50 ชนิดสกรู เกลียว ครึ่ง