1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหางปลาไนล่อน หมายเลข 2 สีดำ【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหางปลาไนล่อน หมายเลข 2 สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทหางปลาที่มีการออกแบบดีเยี่ยม เพื่อการจับส่วนปีกที่ง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหัวเป็นไนล่อน 66 และส่วนของเกลียวเป็นการขึ้นรูปอินเสิร์ท SWRM-10 (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)
[การใช้งาน]
· สินค้านี้เหมาะสำหรับเครื่องมือวัด, สินค้าที่เป็นไฟฟ้า, เครื่องจักร, และโลหะต่างๆ

รหัสสินค้า
CHN-ST-M5
CHN-ST-M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย

฿ 7,161.29

DMB NUT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 51.87

DMB NUT 1 ชิ้น 5 วัน 106ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ผ้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ผ้า