(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้หมุนได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหัวเป็นไนล่อน 66 และส่วนเกลียวเป็นแบบอินเสิร์ท SWRM-10 (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)
[การใช้งาน]
· สินค้านี้เหมาะสำหรับเครื่องมือวัดต่าง ๆ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องจักร และสินค้าโลหะ
รหัสสินค้า |
---|
HANWGHW3-ST3W-M8-10 |
HANWGHW3-ST3W-M8-15 |
HANWGHW3-ST3W-M8-20 |
HANWGHW3-ST3W-M8-30 |
HANWGHW3-ST3W-M8-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,287.61 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | ||
฿ 4,087.74 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 4,210.37 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | ||
฿ 3,754.84 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 30 | ||
฿ 3,007.74 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 50 |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 8 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | รูปทรง รายละเอียด | ผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | วัสดุ | เหล็กกล้า |
กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง