(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้หมุนได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ส่วนหัวเป็นไนล่อน 66 และส่วนเกลียวเป็นแบบอินเสิร์ท SWRM-10 (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)
[การใช้งาน]
· สินค้านี้เหมาะสำหรับเครื่องมือวัดต่าง ๆ เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องจักร และสินค้าโลหะ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,270.97 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 5,419.35 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 5,419.35 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | ||
฿ 4,490.32 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | ||
฿ 4,490.32 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 30 | 0.5 | ||
฿ 6,735.48 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 5,612.90 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 6,000.00 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 4,954.84 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 4,470.97 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ผีเสื้อ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง