(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนทานต่อการใช้งานซ้ำ ๆ เรซิ่น Delrin (เรซินอะซิตัล) ที่ใช้มีความต้านทานที่ดีเยี่ยมกับกรดอ่อนหลายชนิด, ด่างอ่อน, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันหล่อลื่น, อีเทอร์ และตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ
รหัสสินค้า |
---|
HANWGHTB-ST3B-M5-10 |
HANWGHTB-ST-M5-10 |
HANWGHTB-STC-M5-10 |
HANWGHTB-STU-M5-10 |
HANWGHTB-SUS-M5-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | วัสดุ พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,419.35 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 10 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | กล่อง / แพ็กเกจ | [POM] เดลรีน 500 | ||
฿ 55.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [ไม่มี] ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [POM] เดลรีน 500 | |||
฿ 10,258.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [POM] เดลรีน 500 | ||
฿ 10,258.06 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 10 | [ชุบผิวไบร์ตโครเมี่ยม] กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กล่อง / แพ็กเกจ | [POM] เดลรีน 500 | ||
฿ 13,161.29 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 18 | [ไม่มี] ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | [POM] เดลรีน |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 5 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.8 | รูปทรง รายละเอียด | ผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ | วัสดุ | เรซิ่น |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง