1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสูง (เกลียวละเอียด)【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SA11 FASTENING

นัทสูง (เกลียวละเอียด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

นัทที่มีความยาวโดยรวมมากกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· เรียกอีกชื่อว่านัทยาวและมีหลายความยาวให้เลือก
· นัทสูงประเภทเดียวกันบางครั้งอาจมีชื่อเรียกว่านัทสเปสเซอร์หรือนัทยาว เนื่องจากการใช้งานที่แตกต่างกันไป
· นัทที่มีความสูงมากกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป และสามารถใช้เพื่อสอด เชื่อม ปรับ และยก ฯลฯ สกรูจากทั้งสองด้าน พิทช์ละเอียด (แทนแบบหยาบ) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายตัว ซึ่งอาจเกิดจากแรงสั่นสะเทือน
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับยกแผงวงจร ฯลฯ จากส่วนอื่นๆ

รหัสสินค้า
HNH-STC-MS12-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เบอร์ประแจ (B)

฿ 4,929.68

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต401.2519

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกละเอียด แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNH-STC-MS12-40 ในชุด นัทสูง (เกลียวละเอียด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HNH-ST-MS12-40
HNH-ST-MS16-20
HNH-ST-MS16-25
HNH-STC-MS16-20
HNH-STC-MS16-25
HNH-STC-MS16-30
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เบอร์ประแจ (B)

฿ 112.00

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-401.2519

฿ 107.81

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-20-24

฿ 4,076.52

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1016[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-กล่อง / แพ็กเกจ-25-24

฿ 7,939.35

1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต20-24

฿ 5,814.19

1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต25-24

฿ 5,901.29

1 แพ็ค

45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -16[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต30-24