(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทที่มีความยาวโดยรวมมากกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· เรียกอีกชื่อว่านัทยาวและมีหลายความยาวให้เลือก
· นัทสูงประเภทเดียวกันบางครั้งอาจมีชื่อเรียกว่านัทสเปสเซอร์หรือนัทยาว เนื่องจากการใช้งานที่แตกต่างกันไป
· นัทที่มีความสูงมากกว่านัทหกเหลี่ยมทั่วไป และสามารถใช้เพื่อสอด เชื่อม ปรับ และยก ฯลฯ สกรูจากทั้งสองด้าน พิทช์ละเอียด (แทนแบบหยาบ) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการคลายตัว ซึ่งอาจเกิดจากแรงสั่นสะเทือน
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับยกแผงวงจร ฯลฯ จากส่วนอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
HNH-STC-MS12-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ | เบอร์ประแจ (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,929.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 40 | 1.25 | 19 |
กำลังโหลด …
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกละเอียด | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNH-STC-MS12-40 ในชุด นัทสูง (เกลียวละเอียด)
รหัสสินค้า |
---|
HNH-ST-MS12-40 |
HNH-ST-MS16-20 |
HNH-ST-MS16-25 |
HNH-STC-MS16-20 |
HNH-STC-MS16-25 |
HNH-STC-MS16-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ | เบอร์ประแจ (B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 40 | 1.25 | 19 | ||
฿ 107.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | - | 20 | - | 24 | ||
฿ 4,076.52 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | - | กล่อง / แพ็กเกจ | - | 25 | - | 24 | ||
฿ 7,939.35 | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 20 | - | 24 | ||
฿ 5,814.19 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 25 | - | 24 | ||
฿ 5,901.29 | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | 30 | - | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง