1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวซ้าย ผ่านการกลึง【1-90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม Class 3 เกลียวซ้าย ผ่านการกลึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

เกลียวทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ใช้กับชิ้นส่วนหมุนของเครื่องจักร

รหัสสินค้า
HNT3-SUS-ML6SALE
HNT3-SUS-ML8
HNT3-SUS-ML10
HNT3-SUS-ML12
HNT3-SUS-ML14
HNT3-SUS-ML16SALE
HNT3-SUS-ML18
HNT3-SUS-ML20
HNT3-SUS-ML22
HNT3-SUS-ML24
HNT3-SUS-ML27
HNT3-SUS-ML30
HNT3-SUS-ML33
HNT3-SUS-ML36
HNT3-SUS-ML39
HNT3-SUS-ML42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย

฿ 32.13

฿ 14.34

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 40.26

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 125.00

NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 137.20

NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 89.91

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1014ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 129.37

฿ 77.73

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 9,956.58

SA1 NUT 1 แพ็ค

90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 208.00

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 259.74

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 349.72

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 537.29

NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1027ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 754.45

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1030ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,002.97

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1033ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 1,291.35

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1036ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8,861.81

SA1 NUT 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1039กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 2,046.48

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1042ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ (ซ้าย) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type3