1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 1 เกลียววิตเวอร์ต ผ่านการกลึง【1-150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม Class 1 เกลียววิตเวอร์ต ผ่านการกลึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียว UNC
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[วัสดุ] สแตนเลส, ไททาเนียม, ทองเหลือง
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[เกลียว (นิ้ว)] 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1 1/8, 1 1/4, 3/16
[ความสูง (มม.)] 3, 4, 5, 6.5, 8, 9

รหัสสินค้า
HNTMC1-BR-UNC1
HNTMC1-BR-UNC1/2
HNTMC1-BR-UNC1/4
HNTMC1-BR-UNC1/8
HNTMC1-BR-UNC3/4
HNTMC1-BR-UNC3/8
HNTMC1-BR-UNC3/16
HNTMC1-BR-UNC5/8
HNTMC1-BR-UNC5/16
HNTMC1-BR-UNC7/8
HNTMC1-BR-UNC7/16
HNTMC1-SUS-UNC1+1/4
HNTMC1-SUS-UNC1+1/8
HNTMC1-SUS-UNC1/8SALE
HNTMC1-SUS-UNC3/4
HNTMC1-SUS-UNC7/16
HNTMC1-TI-UNC1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ หน่วยขาย ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 947.81

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)120

฿ 89.91

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/210

฿ 16.97

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/45

฿ 7.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/83

฿ 383.62

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/416

฿ 46.48

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/88

฿ 12.29

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/164

฿ 189.72

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5/813

฿ 31.74

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)5/166.5

฿ 623.61

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)7/818

฿ 8,868.58

FASTENING 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -[ทองเหลือง] ทองเหลืองกล่อง / แพ็กเกจ7/169

฿ 905.15

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1 1/425

฿ 702.10

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1 1/822

฿ 18.29

฿ 8.93

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/83

฿ 250.67

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)3/416

฿ 60.96

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)7/169

฿ 1,498.06

SA11 FASTENING 1 ชิ้น 5 วัน 10ไททาเนียมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1/28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว UNC เกลียวนิ้วหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1