(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง
[ชนิด]ส่วนยึดทรง แบบกลม
[ชนิด]เกลียวนอก Part D (mm) ขนาดเกลียว 4 แบบกลม
[ชนิด]ฟังก์ชั่น ขึ้นลาย เกลียวนอก
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มีส่วนยึด
[วัสดุ]เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง เหล็กกล้า D (ø) 10 ตัวเครื่อง ความสูง t (มม.) 10
[หน่วยขาย]กล่อง·แพ็ค
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M4 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า |
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 10 |
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 10 | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KNOBRWNO2-ST3W-M4-15 ในชุด High-Pick สลักเกลียว หมายเลข 2 สีขาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง