1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ดอกไม้เบอร์ 2 สีขาว【400-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สลักเกลียว ดอกไม้เบอร์ 2 สีขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,322.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ต้นทุนต่ำเนื่องจากการสร้างใน แม่พิมพ์ คอลเลกชันการออกแบบ กลีบดอกไม้ที่หรูหราส่วน หัว เป็น เรซิ่น โพลีเอไมด์ มีความแข็งแรงสูงส่วน เกลียว ใช้ SWRM-10

รหัสสินค้า
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-6
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-10
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-16
KNOBPWFNO2-ST3W-M4-20
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-17
KNOBPWFNO2-ST3W-M5-19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 2,417.18

DMB BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M46

฿ 2,709.68

DMB BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M410

฿ 2,322.58

DMB BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M416

฿ 2,683.44

DMB BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M420

฿ 2,683.44

DMB BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M517

฿ 2,961.39

DMB BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M519

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปหลายเหลี่ยม ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ รูปทรง เจ็ดเหลี่ยม ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 15 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 6
หน่วยขาย กล่อง / บรรจุภัณฑ์