(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลไกทำความสะอาดที่สร้างเสียงเบรกเงียบ
รหัสสินค้า |
---|
MKC7065M-4 |
MKC7075M-4 |
MKS7065K-4 |
MKS7065M-4 |
MKS7075K-4 |
MKS7075M-6 |
MKS7085M-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์) | รูปทรง เพลา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,464.48 | FJE MOTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้วย ขา | 0.2 | ด้วย รูสลัก, รูกุญแจ | 11 | ||
฿ 20,233.53 | FJE MOTOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้วย ขา | 0.4 | ด้วย รูสลัก, รูกุญแจ | 14 | ||
฿ 25,116.67 | FJE MOTOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน้าแปลนกลม | 0.2 | ดีคัท | 11 | ||
฿ 21,033.34 | FJE MOTOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ด้วย ขา | 0.2 | ดีคัท | 11 | ||
฿ 31,000.00 | FJE MOTOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน้าแปลนกลม | 0.4 | ด้วย รูสลัก, รูกุญแจ | 14 | ||
฿ 29,516.67 | FJE MOTOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ด้วย ขา | 0.2 | ด้วย รูสลัก, รูกุญแจ | 14 | ||
฿ 33,333.34 | FJE MOTOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ด้วย ขา | 0.4 | ด้วย รูสลัก, รูกุญแจ | 19 |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | 3 เฟส | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC 200 V | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | เบรค | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง