(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แก้ไขเพลาของตัวยึดต่างๆเช่นตัวยึดกระจก
·แต่ละความสูง (ความลึก) ของการยึดสามารถใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา ทั้งหมด (ø8มม., ø12มม. และø20มม.)
·สกรูยึดใช้สำหรับยึดเพลาสามารถ ยึดอยู่กับที่ ในทิศทางใดก็ได้จากจุดใดก็ได้จากสามจุด
·มีปลอกคอ (ความหนา:10 มม.) ซึ่งสามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนทิศทางในขณะที่รักษาความสูง ยึดอยู่กับที่
·สกรูยึดมีให้ในสองตำแหน่ง (ด้านบนและด้านล่าง) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวโดยรวม 80 มม. ขึ้นไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะ
รหัสสินค้า |
---|
ES-20-35P |
ES-20-70P |
ES-20-100P |
ES-20-130P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,392.56 | CHS STAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | φ30 × 50 | ||
฿ 1,637.14 | CHS STAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | φ30 × 85 | ||
฿ 2,969.59 | CHS STAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | φ30 × 115 | ||
฿ 3,645.46 | CHS STAND | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | φ30 × 145 |
กำลังโหลด …
แคลมป์ยึด | การมี | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | φ20 | เกลียว ด้านล่าง | M16P1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง