(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อนำไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การป้องกันไฟฟ้าสถิต ลูกล้อ สำหรับการป้องกันภัยพิบัติ ที่ปล่อยไฟฟ้าสถิตได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อนำไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การป้องกันไฟฟ้าสถิต
· ล้อยางสังเคราะห์พิเศษ ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ใช้สำหรับการต่อสายดิน
· ลูกล้อ สำหรับการป้องกันภัยพิบัติ ที่ปล่อยไฟฟ้าสถิตได้ง่าย มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยม และมีการนำไฟฟ้าสูง
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ความสูงการติดตั้ง ล้อ(มิลลิเมตร) | 66 | คุณสมบัติ | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | ถึง 35.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 24.5 |
วัสดุ ล้อ | ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง d ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้งหลัก) | M8_P1.25 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 50 | ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) | 20 |
รัศมีการเลี้ยว r(มิลลิเมตร) | 44 | สี ล้อ | สีดำ ( ล้อยางสังเคราะห์ทั้งหมด - No Ebonite) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 303TE ในชุด ลูกล้อประเภทนำไฟฟ้า Swivel Bolt Type ล้อยางสังเคราะห์นำไฟฟ้า ซีรีส์ 300E (Packing Caster)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง