1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Heavy Class, 100HB2-EP, ประเภท รถบรรทุก , สำหรับน้ำหนักที่กะทัดรัด, พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล , ล้อ พลาสติกวิศวกรรม

Heavy Class, 100HB2-EP, ประเภท รถบรรทุก , สำหรับน้ำหนักที่กะทัดรัด, พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล , ล้อ พลาสติกวิศวกรรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,125.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมสามารถทนต่อการใช้งานที่รุนแรง และมีน้ำหนักเบา
· ทนความร้อนดี ทนต่อสภาวะอากาศเย็น และทนสารเคมี
· ตลับลูกปืนสองตัวใช้สำหรับชิ้นส่วนการหมุนของล้อ และโครงสร้าง อุปกรณ์รองรับท่อ ปลายทั้งสองด้านให้การวิ่งที่เงียบ ไร้เสียงรบกวน

รหัสสินค้า
102HB2-EP
105HB2-EP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงการติดตั้ง ล้อ
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะ รูติดตั้ง P2
(มิลลิเมตร)
ระยะ รูติดตั้ง P1
(มิลลิเมตร)
ขนาด (ความยาว) L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง) L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการเลี้ยว r
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของเบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,125.90

UCH CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 60140.01 ถึง 220.00196444458584025356.52.3

฿ 2,691.48

UCH CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 92220.01 ถึง 320.002947171909065385610.53.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ สารประกอบโพลิเมอร์พิเศษ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น วัสดุ ตัวเครื่อง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง มีจำหน่าย