(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อแบบชนิดเกลียวในขนาดกะทัดรัดสำหรับตุ้มน้ำหนักหนักที่เหมาะสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่มีพื้นที่พื้นผิวติดตั้งน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
306HS |
307HS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงการติดตั้ง ล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการเลี้ยว r (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,232.77 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 104 | 147 | 75 | 37 | 85 | ||
฿ 2,983.35 | UCH CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 128 | 171.5 | 100 | 38 | 104 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | คุณสมบัติ | เงียบ | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุ ล้อ | ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีน (NBR) | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี |
วัสดุ ตัวเครื่อง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง d ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ติดตั้งหลัก) | M20_P2.5 | ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง