(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำงานอย่างเหมาะสมและสามารถส่งแรงได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น และแทบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่โดยสิ้นเชิง
[คุณสมบัติ]
· สายพานและพูลเล่ย์ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง และจำนวนรอบการหมุนและการเคลื่อนไหวเป็นไปตามการคำนวณ
· ไม่มีหน้าสัมผัสโลหะกับโลหะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เติมน้ำมัน
· ไม่จำเป็นต้องใช้ความตึงเริ่มต้นสูง ดังนั้นแบริ่งและมอเตอร์จึงมีขนาดเล็กได้
· นอกเหนือจากคุณสมบัติมาตรฐานแล้ว ยังมีการสร้างสายพานซิงโครแบบพิเศษต่อไปด้วย
· สายพานซิงโครสำหรับโหลดหนัก (สำหรับการส่งกำลังสูง: ชนิด XH, XXH)
· สายพานซิงโครชนิดทนน้ำมัน (สำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องสัมผัสน้ำมันปริมาณมาก)
· สายพานซิงโครชนิดทนความร้อน (สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ 90°C ถึง 120°C)
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | XH | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด สูง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 507XH600 ในชุด สายพานซิงโครนัส ชนิด XH
รหัสสินค้า |
---|
1120XH500 |
1120XH600 |
1260XH200 |
560XH200 |
560XH300 |
560XH400 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.) (มิลลิเมตร) | เส้นรอบวงยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,205.72 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 127 | 2,844.8 | ||
฿ 27,557.34 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 152.4 | 2,844.8 | ||
฿ 11,374.86 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 50.8 | 3,200.4 | ||
฿ 6,462.10 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50.8 | 1,422.4 | ||
฿ 9,131.43 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 76.2 | 1,422.4 | ||
฿ 11,776.39 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 101.6 | 1,422.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง