(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประกอบอย่างถูกต้องและสามารถส่งกำลัง
[คุณสมบัติ]
· สายพานและพูลเล่ย์ทำงานร่วมกันอย่างถูกต้อง และจำนวนรอบการหมุนและการเคลื่อนไหวเป็นไปตามการคำนวณ
· ไม่มีหน้าสัมผัสโลหะกับโลหะ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เติมน้ำมัน
· ไม่จำเป็นต้องใช้ความตึงเริ่มต้นสูง ดังนั้นแบริ่งและมอเตอร์จึงมีขนาดเล็กได้
· นอกเหนือจากคุณสมบัติมาตรฐานแล้ว ยังมีการสร้างสายพานซิงโครแบบพิเศษต่อไปด้วย
· สายพานซิงโครสำหรับโหลดหนัก (สำหรับการส่งกำลังสูง: ชนิด XH, XXH)
· สายพานซิงโครชนิดทนน้ำมัน (สำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องสัมผัสน้ำมันปริมาณมาก)
· สายพานซิงโครชนิดทนความร้อน (สำหรับใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิ 90°C ถึง 120°C)
· สายพานซิงโครที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูง (สำหรับเมื่อต้องมีคุณสมบัติฉนวน100MΩ หรือมากกว่านั้น
รูปทรง สายพาน | ปิดท้าย | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) | วัสดุ สายพาน | สายพาน ยาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | ไฟเบอร์กลาส | ชุด สายพาน | XL | ประเภทรูปทรงสายพาน | เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม |
แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 60XL025 ในชุด สายพานแบบซิงโครนัส ประเภท XL
รหัสสินค้า |
---|
100XL050 |
100XL075 |
1014XL025 |
60XL031 |
60XL037 |
60XL050 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (นิ้ว) (นิ้ว) | ความกว้างของสายพาน (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 344.57 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 10.0 | ||
฿ 465.51 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.75 | 10.0 | ||
฿ 772.10 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.25 | 101.4 | ||
฿ 220.01 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.31 | 6.0 | ||
฿ 242.98 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.37 | 6.0 | ||
฿ 306.48 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.5 | 6.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง