(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อถึงค่าความดันในการเปิดวาล์ว เช็ควาล์วจะถูกดันให้เปิดออก และน้ำมันจะไหลไปในทิศทางเดียว
· ความดันจากไพล็อตด้านนอกจะดันวาล์วให้เปิดออก และยอมให้น้ำมันไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม
· นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายชนิดลดความดัน โดยที่เช็ควาล์วขนาดเล็กจะเปิดก่อนตัววาล์วหลัก
รหัสสินค้า |
---|
JCP-G03-20-20 |
JCP-G06-20-20 |
JCP-T06-20-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การไหลสูงสุด (ℓ / นาที) | ชนิดการติดตั้ง | ขนาดเกลียวของท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,517.00 | DKY HYD PILOT CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 60 | การ ติดตั้ง ปะเก็น | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 100.00 | DKY HYD PILOT CHECK VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 200 | การ ติดตั้ง ปะเก็น | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 16,188.00 | DKY HYD PILOT CHECK VALVE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 200 | การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปทรง มาตรฐาน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25 | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เชื่อม ต่อ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ระบายน้ำ | อุปกรณ์เสริมภายนอก | แรงดันในการเปิดวาล์ว | 0.2 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง