1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Double ข้อต่อเฟอร์รูล Type สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที, DTA

Double ข้อต่อเฟอร์รูล Type สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที, DTA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,118.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่อสามทางที ของฟิตติ้งชนิดกัดสำหรับ ท่อ/ สายยาง สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติการผลิตอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสำหรับการใช้งานแรงดันสูง
·ตัวลดข้อต่อท่อชนิดปลอกโลหะคู่ MDRE
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งาน: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับงานท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการติดตั้งการผลิต สารกึ่งตัวนำ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ

รหัสสินค้า
DTA2SS
DTA4SS
DTA6SS
DTA8SS
DTA12SS
DTA16SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,311.87

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 1/822.5

฿ 1,118.32

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 1/427.5

฿ 1,544.13

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 3/830.5

฿ 2,318.32

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1/235.3

฿ 3,847.06

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3/438.5

฿ 8,188.82

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 145.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600