(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อแบบสวมอัด สำหรับ ท่อ/ สายยาง สแตนเลส
[คุณสมบัติ]
·ผลิตโดย Ihara Science Corporation ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีประวัติในการผลิตอุปกรณ์สำหรับการใช้งานแรงดันสูงซึ่งจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง ชนิด ข้อต่อเฟอร์รูล คู่: ข้อต่อยูเนี่ยน MDUA
· วัสดุ: สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้งานได้: น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้: สเเตนเลส
[การใช้งาน]
·นำไปใช้กับงานท่อ สเตนเลส หลากหลายเช่นเครื่องมือวัดใน โรงงาน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการติดตั้งการผลิต สารกึ่งตัวนำ ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
รหัสสินค้า |
---|
MDUA3MSS |
MDUA4MSS |
MDUA6MSS |
MDUA8MSS |
MDUA10MSS |
MDUA12MSS |
MDUA16MSS |
MDUA18MSS |
MDUA20MSS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บังคับ ท่อเหล็ก OD (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 681.53 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 36.8 | ||
฿ 576.39 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 38.6 | ||
฿ 615.10 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 42.3 | ||
฿ 615.10 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 44.4 | ||
฿ 833.91 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 47.6 | ||
฿ 100.00 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 52.4 | ||
฿ 1,519.62 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 53.9 | ||
฿ 2,184.12 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 54.9 | ||
฿ 3,195.81 | IHR COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 56.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยนตรง | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 600 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง