1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อคู่รุ่น Fitting หญิงสาขาที DTH

IHR COUPLING FOR SST PIPE

ท่อคู่รุ่น Fitting หญิงสาขาที DTH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,047.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ท่อชนิดปลอกโลหะคู่หญิงสาขาทีคือ DTH ผลิตโดยวิทยาศาสตร์ของ Ihara ซึ่งมีประวัติที่พิสูจน์แล้วในอุปกรณ์แรงดันสูงที่ต้องการคุณภาพสูง
· วัสดุ:สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้:น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุ สายยาง วัสดุ:สเตนเลส

รหัสสินค้า
DTH4-4SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,047.35

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส บังคับ ท่อเหล็ก OD(Ø) 1/4
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ NPT ขนาดเกลียว 1/4 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600
ความยาว L(มิลลิเมตร) 30.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTH4-4SS ในชุด ท่อคู่รุ่น Fitting หญิงสาขาที DTH