1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งแบ็คเฟอร์รูล รุ่นเฟอร์รูลคู่ DOB (นิ้ว)

ฟิตติ้งแบ็คเฟอร์รูล รุ่นเฟอร์รูลคู่ DOB (นิ้ว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบ็คเฟอร์รูล รุ่นเฟอร์รูลคู่ DOB (นิ้ว) ที่ผลิตโดย Ihara Science บริษัทที่มีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์ในแวดวงอุตสาหกรรมนี้มาแล้ว
· วัสดุ: สเตนเลส
· สำหรับใช้กับน้ำ อากาศ ไอน้ำ สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งาน: สเตนเลส

รหัสสินค้า
DOB1SS
DOB2SS
DOB3SS
DOB4SS
DOB5SS
DOB6SS
DOB10SS
DOB12SS
DOB14SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)

฿ 128.13

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/16

฿ 91.85

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 1/8

฿ 103.95

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/16

฿ 73.71

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 19 วัน 1/4

฿ 91.85

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 5/16

฿ 102.64

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8

฿ 134.18

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 5/8

฿ 170.46

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 3/4

฿ 243.03

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 7/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ข้อต่อเฟอร์รูล ด้านหลัง วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถติดตั้งและถอดสินค้าได้กี่ครั้ง?
ตอบ: โดยหลักการคือขันแน่น 25 ครั้งที่มุม 15° อย่างไรก็ตาม โปรดยืนยันการลดรูปของท่อ ฯลฯ ก่อนใช้งาน