1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อมาตรวัดข้อต่อท่อแบบปลอกคู่ DGA

ขั้วต่อมาตรวัดข้อต่อท่อแบบปลอกคู่ DGA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,002.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ขั้วต่อมาตรวัดอุปกรณ์ท่อชนิดปลอกโลหะคู่คือ DGA ผลิตโดยวิทยาศาสตร์ของ Ihara ซึ่งมีประวัติที่พิสูจน์แล้วในอุปกรณ์แรงดันสูงที่ต้องการคุณภาพสูง
· วัสดุ:สเตนเลส
·ของเหลวที่ใช้:น้ำอากาศไอน้ำก๊าซสารเคมีและ น้ำมัน
· วัสดุ สายยาง วัสดุ:สเตนเลส

รหัสสินค้า
DGA4-G6SS
DGA6-G4SS
DGA6-G6SS
DGA6-G8SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,157.03

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 6 วัน 1/43/841.6

฿ 1,002.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3/81/438.4

฿ 1,311.87

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3/83/840.2

฿ 1,737.68

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 3/81/242.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600