1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งอินเสิร์ทท่อ ชนิดเฟอร์รูลคู่ (ใบเลื่อย) DTI (รหัสสินค้า)

IHR COUPLING FOR SST PIPE

ฟิตติ้งอินเสิร์ทท่อ ชนิดเฟอร์รูลคู่ (ใบเลื่อย) DTI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งอินเสิร์ทท่อ ชนิดเฟอร์รูลคู่ (ใบเลื่อย) DTI ผลิตโดย Ihara Science ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านฟิตติ้งสำหรับแรงดันสูงที่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเเตนเลส
· ของเหลวที่ใช้: น้ำ อากาศ ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และ น้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส

รหัสสินค้า
DTI6M-4MSS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 175.21

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เม็ดมีด วัสดุ สเตนเลส
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส บังคับ ท่อเหล็ก OD(Ø) 6
ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD (ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน)(Ø) 4 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600 ความยาว L(มิลลิเมตร) 11.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTI6M-4MSS ในชุด ฟิตติ้งอินเสิร์ทท่อ ชนิดเฟอร์รูลคู่ (ใบเลื่อย) DTI