1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ สแตนเลส 320SA/315SA/313SA เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 100-150 มม. (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,176.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สแตนเลส ชนิดแกนเกลียว มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถเข็นบรรทุกของ อุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการเกิดสนิม และการกัดกร่อน เช่นโรงงานอาหาร ร้านค้า สำนักงาน ฯลฯ

[คุณสมบัติ]
· 320SA: แบบหมุน, ลูกล้อ ทำจากสแตนเลสทั้งหมด
· 315SA: แบบหมุน, ลูกล้อ ทำจากสแตนเลสทั้งหมด มีเบรก
· 313SA: แบบหมุน, ลูกล้อ ทำจากสเตนแลส ทั้งหมด มีเบรก
· โครงสร้างสแตนเลส ทั้งหมด มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
· 313SA ล้อมีเบรกด้านข้าง กลไกใหม่ PAT
·กลไกเบรกด้านข้างแบบใหม่ช่วยให้สามารถล็อค / ปลดล็อกที่แป้นเหยียบเบรกได้ด้วยแรงที่เบากว่าของผลิตภัณฑ์ทั่วไป กลไกล็อคแป้นเหยียบเบรกในขณะที่หมุน

รหัสสินค้า
313SA-UB100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
V
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 3,802.81

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 13880.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน100ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)100329135-UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M M20 × 2.5
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 40 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา สแตนเลสทั้งหมด
หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number SA