1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ สแตนเลส 320EA/315EA เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 85-125 มม.

ลูกล้อ สแตนเลส 320EA/315EA เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 85-125 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,079.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ลูกล้อสแตนเลส ชนิดแกนเกลียว มีความต้านทานการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการสนิม และการกัดกร่อน เช่น บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องครัว

รหัสสินค้า
315EA-MC100
315EA-MC125
315EA-N85
315EA-N100
315EA-N125
315EA-R85
315EA-R100
315EA-R125
315EA-RN85
315EA-RN100
315EA-UB85
315EA-UB100
315EA-UB125
315EA-UR85
315EA-UR100
320EA-MC100
320EA-MC125
320EA-N85
320EA-N100
320EA-N125
320EA-R85
320EA-R100
320EA-R125
320EA-RN85
320EA-RN100
320EA-UB85
320EA-UB100
320EA-UB125
320EA-UR85
320EA-UR100
320EA-UR125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 2,226.05

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)100258332MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 2,788.30

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)1252510339.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,206.01

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)85257428.0Nล้อไนล่อน

฿ 1,253.03

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 126ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)100258332Nล้อไนล่อน

฿ 1,531.77

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)1252510339.0Nล้อไนล่อน

฿ 1,248.45

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-85277428.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,381.05

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 126ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-100278332Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,620.24

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยาง-1252710339.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,230.63

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-85277428.0RNล้อยาง

฿ 1,283.26

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยาง-100278332RNล้อยาง

฿ 1,643.74

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)85277428.0UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,736.24

HMM CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 126ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)100278332UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,795.62

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน70ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)1252710339.0UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,407.69

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)85277428.0URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 1,499.87

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 126ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)100278332URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 2,110.63

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126ไม่60[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)100258332MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 2,649.42

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ไม่70[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)1252510339.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,079.27

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)85257228.0Nล้อไนล่อน

฿ 1,119.80

HMM CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 126ไม่60[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)100258332Nล้อไนล่อน

฿ 1,394.59

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ไม่70[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)1252510339.0Nล้อไนล่อน

฿ 1,135.88

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ไม่50ยาง-85277228.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,091.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 126ไม่50ยาง-100278332Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,472.29

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ไม่60ยาง-1252710339.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,121.27

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ไม่50ยาง-85277228.0RNล้อยาง

฿ 1,190.22

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126ไม่50ยาง-100278332RNล้อยาง

฿ 1,523.96

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)85277228.0UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,560.71

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 126ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)100278332UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,662.96

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ไม่70ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)1252710339.0UBล้อไนล่อน มีลูกปืน

฿ 1,361.52

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 107ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)85277228.0URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 1,450.09

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 126ไม่60ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)100278332URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

฿ 1,513.06

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 152ไม่70ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)1252710339.0URล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีบุชชิ่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M M16 × 2.0 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 40
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา สแตนเลสทั้งหมด หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number EA