1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สแตนเลส 320EA/315EA เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม.

ลูกล้อ สแตนเลส 320EA/315EA เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 566.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สแตนเลส ชนิดแกนเกลียว มีความทนทานต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการสนิม และการกัดกร่อน เช่น บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องครัว

รหัสสินค้า
315EA-MC50
315EA-MC65
315EA-MC75
315EA-N50
315EA-N65
315EA-N75
315EA-R50
315EA-R65
315EA-R75
315EA-UR50
315EA-UR65
315EA-UR75
320EA-MC50
320EA-MC65
320EA-MC75
320EA-N50
320EA-N65
320EA-N75
320EA-R50
320EA-R65
320EA-R75
320EA-UR50
320EA-UR65
320EA-UR75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,154.35

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 6835.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)50205721.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,307.35

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)65206224.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,473.02

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 9535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)75206829.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 669.22

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6835.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)50215721.0Nล้อไนล่อน

฿ 665.92

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)65216224.0Nล้อไนล่อน

฿ 759.37

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)75216829.0Nล้อไนล่อน

฿ 681.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 68ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30ยาง-50205721.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 731.75

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 85ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30ยาง-65216224.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 815.88

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40ยาง-75216829.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 566.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน 6835.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)50215721.0URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 845.71

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)65216224.0URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 913.16

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)75216829.0URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 1,048.71

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 6835.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)50204721.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,233.16

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8535.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)65205824.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,379.93

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 9535.01 ถึง 80.00ไม่50[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)75206829.0MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 585.06

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6835.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)50214721.0Nล้อไนล่อน

฿ 623.64

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8535.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)65215824.0Nล้อไนล่อน

฿ 692.28

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9535.01 ถึง 80.00ไม่50[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)75216829.0Nล้อไนล่อน

฿ 577.24

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 68ถึง 35.00ไม่30ยาง-50204721.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 712.37

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 85ถึง 35.00ไม่30ยาง-65215824.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 758.34

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9535.01 ถึง 80.00ไม่40ยาง-75216829.0Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 678.22

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 6835.01 ถึง 80.00ไม่40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)50214721.0URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 763.52

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 8535.01 ถึง 80.00ไม่40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)65215824.0URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 833.66

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 9535.01 ถึง 80.00ไม่50ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)75216829.0URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M M12 × 1.75
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) 35 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา สแตนเลสทั้งหมด
หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number EA