1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สแตนเลส 320ER/315ER เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม.

ลูกล้อ สแตนเลส 320ER/315ER เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 266.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ล้อสแตนเลสสตีลที่มีความต้านทานการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการสนิม และการกัดกร่อน เช่น บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องครัว
ลูกล้อ ทำ สแตนเลส 420ER/415ER เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ 50-75 มม.

รหัสสินค้า
315ER-MC50
315ER-MC65
315ER-MC75
315ER-N50
315ER-N65
315ER-N75
315ER-R50
315ER-R65
315ER-R75
315ER-UR50
315ER-UR65
315ER-UR75
320ER-MC50
320ER-MC65
320ER-MC75
320ER-N50
320ER-N65
320ER-N75
320ER-R50
320ER-R65
320ER-R75
320ER-UR50
320ER-UR65
320ER-UR75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 987.30

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -6535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)5020MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,187.44

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -8235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)6520MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,341.91

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -9235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)7520MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 493.77

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -6535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)5021Nล้อไนล่อน

฿ 580.63

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -8235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)6521Nล้อไนล่อน

฿ 610.02

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -9235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)7521Nล้อไนล่อน

฿ 362.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน -65ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30ยาง-5020Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 605.65

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -82ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน30ยาง-6521Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 647.23

HMM CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -9235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40ยาง-7521Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 560.77

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -6535.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)5021URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 1,120.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 16 วัน 108235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)6521URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 728.02

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -9235.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน50ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)7521URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 901.29

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -6535.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)5020MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,116.87

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -8235.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)6520MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 1,260.45

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -9235.01 ถึง 80.00ไม่50[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)7520MCล้อ MC ไนล่อน

฿ 421.92

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -6535.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)5021Nล้อไนล่อน

฿ 350.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน -8235.01 ถึง 80.00ไม่40[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)6521Nล้อไนล่อน

฿ 572.80

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -9235.01 ถึง 80.00ไม่50[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง)7521Nล้อไนล่อน

฿ 266.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน -65ถึง 35.00ไม่30ยาง-5020Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 532.20

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -82ถึง 35.00ไม่30ยาง-6521Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 562.28

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -9235.01 ถึง 80.00ไม่40ยาง-7521Rล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 460.87

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -6535.01 ถึง 80.00ไม่40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)5021URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 1,037.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 16 วัน 108235.01 ถึง 80.00ไม่40ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)6521URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

฿ 686.35

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -9235.01 ถึง 80.00ไม่50ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)7521URล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) 56
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) 28 การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 70 ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 42
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 6.5 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา สแตนเลสทั้งหมด
หมุน / ยึดอยู่กับที่ ชนิดยึดอยู่กับที่ รหัสรุ่น/ Part number ER